Skip to Contents

Guida LM

La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali. Questo prodotto consente di sviluppare macchine di alta precisione, alta rigidezza, alto risparmio energetico ed alta velocità, nonchè caratterizzate da una lunga durata di esercizio.

Assistenza tecnica 

Guida LM

 


In gabbia a sfere LM modelle Guida SPR / SPS

Caged Ball LM Guide Models SPR/SPS

 

I modelli SPR/SPS presentano un'oscillazione ridottissima rispetto alle guide idrostatiche. Inoltre, la deformazione della sfera è ridotta al minimo per ottenere la massima rigidità, che superi persino quella delle guide a rulli.

[n.modello]
SPR/SPS


Guida LM a Sfere Ingabbiate

Guida LM a Sfere Ingabbiate

 

Utilizzando una gabbia di ritenuta delle sfere è possibile eliminare l'attrito tra di esse in modo da ottenere bassa rumorosità, suono gradevole, funzionamento a lunga durata senza manutenzione ed una velocità estremamente elevata.

[n.modello]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS


Guida LM a Rulli Ingabbiati

Guida LM a Rulli Ingabbiati

 

E' una guida a rulli caratterizzata da rigidezza ultra elevata e attrito minimo, moto omogeneo e funzionamento a lunga durata senza manutenzione, grazie all'utilizzo di una gabbia di ritenuta dei rulli.

[n.modello]
SRG, SRN, SRW


Guida LM (a pieno riempimento di sfere)

Guida LM (a pieno riempimento di sfere)

 

Tipo di guida LM a pieno riempimento di sfere. Questa guida è disponibile in una serie di modelli che vanno da quelli miniaturizzati a quelli di grandi dimensioni per macchine utensili; dalle guide lineari alle guide curve adatte a svariate applicazioni.

[n.modello]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, SR-MS