Skip to Contents

Slitta a sfere lineare

La slitta a sfere lineare è un'unità di guida lineare a corsa limitata, leggera e compatta, in grado di funzionare con una resistenza di scorrimento estremamente bassa. Grazie al ridotto fattore di attrito e al basso valore di inerzia, questa unità rappresenta la soluzione ideale quando sono richieste prestazioni ad alta velocità.

Assistenza tecnica 

Slitta a sfere lineare

 


Modello LSP con cremagliera

Modello LSP con cremagliera

 

La sua gabbia, basata su quella del modello LS, è dotata di un meccanismo a cremagliera e pignone che consente di evitarne lo slittamento.


Modello LS senza cremagliera

Modello LS senza cremagliera

 

Slitta a sfere lineare altamente resistente alla corrosione con un coefficiente di attrito estremamente basso.


Modello LSC con cremagliera

Modello LSC con cremagliera

 

La base contiene un cilindro pneumatico per la trasmissione. L'ingresso di aria dalla due porte posizionate sul fianco della base consente alla slitta lineare di compiere un moto alternato.


×
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Ci contatti per favore!