グリースニップル付きカムフォロア CF-AB形 新登場

2013年04月12日
スタッド
頭部、ねじ側の両側の六角穴にグリースニップルを装着した「グリースニップル付きカムフォロア CF-AB形」が新登場。 取付けスペースを気にせず両方向から給脂できるため
、作業効率が向上します。
「グリースニップル付きカムフォロア CF-AB形」
-
特長1.作業時間の短縮
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありました。CF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。2.取付、メンテナンスが容易
六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
3.製品の集約、置換えが可能 (寸法互換)
スタッド溝タイプ(CF)、六角穴付きタイプ(CF-A、CF-B)をCF-ABタイプに集約できます。グリースニップルが六角穴の内部に組み込む構造のため、ニップルが飛び出すことなく従来品からの置換えが可能です。注)CF-AB形は12番~30-2番までの対応となります。

応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 |