ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじSDA-V形

ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじSDA-V形

 

5000min-1(DN 値 最高160,000)での高速使用が可能


 


【特長】

1.優れた高速性  5,000min-1(最高DN値16万)

2.ナット寸法はDIN規格(DIN69051)に準拠
※ DIN規格とは、ドイツ規格協会(Deutsches Institut für Normung e.V.)が制定する ドイツ工業規格(Deutsche Industrie Normen)の略称です。欧州・アジアなど各国のあらゆる産業分野で広範囲の規格として活用されています。

3.豊富なラインナップ
軸径φ15~φ50、リード5~50㎜の組合せ、50品目をラインナップ


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 

PAGE TOP