THKオリジナルグリース Lシリーズ L700グリース

THKオリジナルグリース Lシリーズ L700グリース

 

従来の食品機器用グリースを上回る『優れた耐水性・防錆性』と『高い極圧性』を実現


 


【特長】

1.NSF H1 登録
FDA(アメリカ食品医薬品局)にて規定された原料のみを使用。
NSF H1に適合し、食品との偶発的な接触の可能性がある工程で使用できるグリースです。

2.優れた耐水性・防錆性
優れたグリース保持性を有し、水・錆に強く、メンテナンスの負担を軽減します。

3.高い極圧性
耐荷重性に優れた増ちょう剤(カルシウムスルフォネートコンプレックス)の働きにより、万能グリースを 上回る高い極圧性を有しています。


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 

PAGE TOP