直動システム 特殊環境仕様

真空・オイルフリー・高耐食・高温などの特殊環境に対応
【製品ラインナップ】
直動システム 特殊環境仕様の製品ラインナップの一部をご紹介いたします。
詳細はカタログをご覧ください。
・ステンレス鋼製LMガイド
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用しているため耐食性に優れています。また、通常では樹脂製のエンドプレートを使用しますが、真空環境下においては放出ガスが少ない、SUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を使用しています。
・オイルフリーLMガイド
真空度10-6[Pa]に達し、ケミカルコンタミネーション(有機物や水分等のガス状汚染)を嫌う箇所に適しています。
・表面処理
防錆や美観の目的で、硬質クロムめっき相当のTHK AP-HC処理や黒クロム皮膜処理+特殊フッ素樹脂コーティングの複合表面処理のTHK AP-CF処理が施せます。

応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 |