Skip to Contents


Home > 2017.9.12-13 あきた機械部品技術展2017

あきた機械部品技術展 2017

9月12日(火)と13日(水)の2日間、秋田県産業技術センターにて開催される
「あきた機械部品技術展2017」に出展致します。

 

 

セミナー開催のご案内

セミナーを開催致します。また、THKブースではNEXTAGE®のデモストレーションを行いますので、合わせてご覧ください。

セミナーテーマ

生産市場に革新をもたらす次世代型ロボット
人と共存し、人に代わって働く「ヒト型ロボット」

日程・時間

①9月12日(火) 14:00~

②9月13日(水) 11:00~

〈セミナー時間は約1時間を予定しております〉
〈1回目と2回目は同じ内容になります〉

会場 秋田県産業技術センター研修棟2階
〈展示会場の隣り研修室〉
申込みについて セミナー申込みは、こちら
※受付は先着順になります。 

 

出展品のご案内

本展示会では、静圧案内に匹敵する低ウェービング性・超高剛性を実現したボールリテーナ入りLMガイドや高速・高加減速度・ロングストロークを実現した電動アクチュエータなどの新製品を展示致します。お客様のニーズにお応えできる付加価値の高い多種多様な製品を取り揃えております。
また、製品(形番)選定や技術的な課題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。専門のスタッフが常駐しております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

 

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形 

SPR/SPS形

 

LMガイドに8条列を採用し、静圧案内に匹敵する低ウェービング性・超高剛性を実現したボールリテーナ入りLMガイドです。


電動アクチュエータ コンパクトシリーズ KSF

電動アクチュエータ コンパクトシリーズ KSF

 

ボールねじ軸の大径化・大リード化による最高速度2500mm/s、加減速度 最大2G、最大1500mmのロングストロークを実現。ボールねじ軸の大径化により、同等サイズの従来品に比べ、定格出力の大きいモータも使用可能になりました。


電動アクチュエータ クリーンシリーズ CKSF

 

新機構のフルカバー構造により、低発塵を実現したクリーン環境仕様の電動アクチュエータです。ボールねじ軸の大径化により、最高速度2500mm/s、ロングストロークを最大1500mmを実現します。また、適用モータ定格アップにより、加減速度 最大2Gを実現します。



電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

 

精密ボールねじのナットとボールスプライン軸を一体構造することで、全長の大幅短縮を実現し、装置の省スペース化に貢献致します。送り機構には精密ボールねじを採用し、ACサーボモータにて駆動するため、高精度な動作が可能です。圧縮荷重に強いベアリング配列となっているため、精密プレス・圧入・かしめ等の用途に最適です。


開催概要

 

展示会名称  あきた機械部品技術展2017
日程・時間 2017年9月12日(火)~13日(水) 
初日:10:00~16:00   最終日:10:00~15:00
入場方法・登録について
無料・登録不要
会場 秋田県産業技術センター研修棟 2F
主催 あきた機械要素部品産業推進グループ

 

お問合せ

イベント情報に関するお問合せは、下記の連絡先までお願い致します。

THK株式会社
産業機器統括本部 グローバルマーケティング統括部 ブランディング企画部 セールスプロモーション課
TEL:03-5434-0342