Skip to Contents


Home > JASIS 2018 [2018.9.5-7](千葉県)

JASIS 2018

9月5日(水)から7日(金)の3日間、幕張メッセ国際展示場にて開催される
「JASIS 2018」に出展致します。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

JASIS 2018

展示会名称 JASIS 2018
日時・時間 2018年9月5日(水)~7日(金) 10:00〜17:00
展示会概要 分析機器・科学機器関連の展示会
ブースNo. 6B-901
入場方法・登録について 無料(コンファレンスは有料プログラムも有)
会場 幕張メッセ国際展示場
主催  一般社団法人日本分析機器工業会 / 一般社団法人 日本科学機器協会

 

JASIS2018開催期間中に、こちらから引換券を出力していただき、弊社ブースにご持参いただきますと、もれなくオリジナル景品と交換させていただきます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

 

出展品のご案内

免震体験車にて免震、非免震の違いを過去の大地震の再現で体験できます。  

 

免震モジュール TGS型

Model. TGS

 

免震モジュールTGS型は、自由なレイアウトが可能で重量物の部分免 震や、床免震に対応可能です。
(搭載荷重:1m²で最大3000kg)。

設置場所・積載物の荷重・想定する地震動などの条件から、地震応答 解析することにより、最適な免震性能を提案することができます。


~その他設置事例 検査機器~

 

免震テーブル TSD型

Model. TSD

 

免震テーブルTSD型は、床に設置するだけで機能する免震装置です。 サーバーや精密機器、美術品などに数多く採用されています。(搭載荷重:30~1200kgまで)


次世代双腕型産業用ロボット NEXTAGE®

次世代双腕型産業用ロボット NEXTAGE

 

ボールスプラインLTR-V型

THKインテックスはカワダロボティクス製ロボットの機能と性能を知り尽くし、貴社の環境に最適のロボット稼働システムを提供いたします。 展示会場ではNEXTAGEと各種オプション品を活用したデモを実施いたします。


 

 

スプラインナットの外周にサポートベアリンをダイレクトに組み込んだコンパクトなユニットタイプのボールスプラインです。装置のコンパクトな設計ができます。


お問合せ

イベント情報に関するお問合せは、下記の連絡先までお願い致します。

THK株式会社
産業機器統括本部 グローバルマーケティング統括部
ブランディング企画部 セールスプロモーション課
TEL:03-5730-3845