Home > 製品情報 > 製品分類 > LMガイドアクチュエータ

LMガイドアクチュエータ

LMガイドアクチュエータはLMガイドとボールねじを一体化した、高剛性、高精度、コンパクトなアクチュエータです。
LMガイドアクチュエータを採用することで部品点数と設計工数の削減が実現できます。

LMガイドアクチュエータ

 


LMガイドアクチュエータ SKR/KR

短納期・セミオーダー 最短10日から。

SKRKR

ご注文後最短10日で出荷可能な短納期品です。

標準仕様に加え、ノック穴や位置決め用金属ボルトなど5つのカスタムをセミオーダー化し、より幅広いご要望に迅速にお答えします。

【製品形番】
■SKRシリーズ | SKR20 / SKR26※ / SKR33 / SKR46
■KRシリーズ | KR20 / KR26 / KR30H / KR45H
※SKR26の納期につきましてはTHK各支店までご確認ください。(2018年8月現在)
※ご依頼いただく本数に関しましては、対応可能数に限りがございます。


 

ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータ

ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータ

 

LMガイド部、ボールねじ部にボールリテーナを採用することにより、従来のKR形と比べて高速性・低騒音・長期メンテナンスフリー等を実現します。

【製品形番】
SKR


LMガイドアクチュエータ(総ボール)

LMガイドアクチュエータ(総ボール)

 

ボールねじリード1mmから25mmまで様々な仕様をシリーズ化しております。

【製品形番】
KR


コンパクトシリーズ KSF

コンパクトシリーズ KSF

 

大径ボールねじの採用による高速・高加減速・ロングストローク対応アクチュエータ

【製品形番】
KSF


コンパクトシリーズ KRF

コンパクトシリーズ KRF

 

実績のあるKRのアウタレールを採用モーメント剛性の高い単軸アクチュエータ

【製品形番】
KRF


PAGE TOP