一般産業機械

食品/薬品自動包装機

 

従来は人手の作業であった分野に様々な装置が自動化、省力化などの目的で活躍しています。同じ作業の繰り返し、熟練した手さばきなどが要求される産業機械に幅広いジャンルをカバーしたTHK製品が使用されています。


電動射出成形機

油圧から電動へ。射出成形機は環境への配慮を高める為、電動化が進んでいます。従来の油圧シリンダーに負けない型締め圧を生み出す高負荷ボールねじ、金型を正確に位置決めする案内部に超高剛性のLMガイドが使用されています。

パンチングプレス

加工物であるパネルを高加減速で移動させる大リードのボールねじ。このパネルの高速移動を実現するために案内部には高速性に優れたボールリテーナ入りLMガイドも使用されています。

 


パレット搬送移載装置

ワークが満載されたパレットを搬送、移載する際のX,Y,Z方向の全ての稼動部にLMアクチュエータGL形が使用されています。GL形はLMガイド、ボールねじがベースに取り付けられているため、装置の簡素化と設計、組み立て工数の削減が図れます。

樹脂溶接装置

樹脂製チューブを溶接させるには、加熱と同時に2つのパイプを一直線上に配置し且つ一定の圧力で押し付けることが必要となります。このパイプ位置決めをLMガイドで案内することにより、正確で安定した溶接品質を保つことが可能です。

塗装マシン

ベルトコンベアにワークを流して塗装を行う装置にLMガイドアクチュエータKR形が採用されています。KR形の特長である高剛性かつスムーズな動きにより、塗装ヘッドを振動させずに移動させながら、ムラの無い塗装を行うことが可能です。

横型圧縮梱包機

製紙工場などで廃棄された紙の圧縮梱包装置の電動化にボールリテーナ入りLMガイドSSR形と高負荷ボールねじHBN形が採用されています。圧縮プレス型枠の移動は、油圧シリンダを使用していましたが、油漏れによる装置周辺や廃紙を汚してしまうという問題がありました。油圧シリンダに匹敵し高負荷に耐えられるHBN形によりボールねじとモータ駆動へ置き換えが実現し、油漏れの問題を解決し、電動化とコンパクト化も同時に達成しました。

使用されている製品

LMガイド

LMガイド

LMガイドは世界で初めて直線運動部の転がり化を実用化した当社の主力製品です。

ボールねじ

ボールねじ

ボールねじはねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするため高い効率が得られる送りねじです。


LMガイドアクチュエータ

LMガイドアクチュエータ

LMガイドアクチュエータはLMガイドとボールねじを一体化した、高剛性、高精度、コンパクトなアクチュエータです。

電動アクチュエータ

電動アクチュエータ

THKの直線案内製品を応用した各種メカトロ製品です。


スライドパック

スライドパック

スライドパックはプレス成形スライダとロールフォーミング成形されたレールで構成された低価格な直線案内です。

スライドレール

スライドレール

スライドレールは鋼板をロールフォーミングで精密成形した低価格な有限タイプの直線案内です。


リニアブッシュ

リニアブッシュ

リニアブッシュは円筒軸のLMシャフトと組み合わせて使用される直線案内です。

チェンジナット

チェンジナット

チェンジナットは機械加工で容易に得られないリード角45°のすべりの送りねじです。


カムフォロア

カムフォロア

カムフォロアは内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。

潤滑オプション

潤滑オプション

良好な潤滑を維持するための潤滑関連製品を取り揃えています。


PAGE TOP