Skip to Contents

インテリア

「人気を集めるスポット」を創り出す際に重要視されるもの。それは、建造物の構造やデザインだけではありません。近年、空間を演出するための「照明」の効果が注目されています。様々な空間を素敵に演出する、ハイグレードな照明機をご紹介します。

ハイグレード照明機

MOTORLIGHT

 

様々な空間を素敵に演出します。

英国のJake Dyson(ジェイク・ダイソン)社によって開発された「モータライト」に、THKのリニアパックが採用されました。

このライトは照射角度の調節が可能な点が特長です。反射鏡の役割を果たすライトの傘部の角度を調整する部分に、THKの「リニアパック」を採用して頂きました。

ホテルやレストラン、劇場等の公共空間の演出はもちろん、一般家庭でのこだわりのインテリアとしても幅広く使われています。


MOTORLIGHT LOGO

 

モータライトの具体的な構造については"MOTORLIGHT" のwebサイトをご覧下さい。

※ 画面左側のメニュー「Technical」のページを開き、右下のボタン「3」をクリックすると、モータライトの動画見ることが出来ます。


使用されている製品

精密リニアパック

精密リニアパック

精密リニアパックは極薄軽量タイプの直線案内です。