Skip to Contents

THKとはどんな会社なのか? 数字で感じるTHK
  • 1972年、世界初。
  • 国内70%、海外60%
  • 国内62拠点
  • 海外92拠点
  • マイナス10db
  • 地球約1周分
1/10の電力で!? 電力会社もびっくり!

1977年、THK待望の自社工場を甲府に建設。ここの機械設備は、徹底的に自社製品の採用にこだわったのですが、稼働を始めてしばらくしてから電力会社の方が調査に来られたそうです。「電力消費量が少なすぎる。おかしい!」と。どこかで誤魔化していると思われたようですが、それもそのはず。自社製品を製造するための機械に、「LMガイド」を使用したためです。これによって電力消費量が約1/10に抑えられ、環境にも優しくなったのです。

エントリーはリクナビから

リクナビ2019