リニアモータアクチュエータ GLM10/20形 専用設計TDドライバ仕様
2006年11月01日
優れたサーボ性能、コンパクト設計を実現したリニアモータ駆動専用設計ドライバTD形が登場。

優れたサーボ性能、コンパクト設計を実現したリニアモータ駆動専用設計ドライバTD形が登場。
リニアモータアクチュエータGLM10、20形との組み合わせにより、高加速・低発塵・低騒音を実現します。
リニアモータ駆動専用設計ドライバTDの構造と特徴
1.優れたサーボ性能
独自の制御アルゴリズムの採用により優れたサーボ性能を有し、高い追従性を実現。高速・高加減速・優れた等速性などリニアモータの特長を最大限に生かす専用設計。
2.コンパクト設計
従来体積比63%減のコンパクト化を実現(TD-010/LSDH4)。
3.海外規格(*1)に対応した安全・高信頼性設計
全ての電子部品/プリント基板、および板金/塗装は、RoHS指令適合品であり、THKグリーン調達(*2)に準拠。
*1:CEマーキングは取得予定。
*2:THKグループは事業活動を展開する上で、また一方社員一人一人の社会生活を通じて、地球環境と深く関わっていることを自覚し、実効の上がる環境負荷低減に取り組んでいきたいと考えます。THKグループで製品製造のために用いられる原材料・部品、また製造工程で使用される副資材・冶工具等を調達するに当たっては、環境への影響が小さくなるよう配慮する取り組みを実施しております。
4.セットアップ支援ツールの充実
デジタルオペレータ【Dコン】、パソコン通信ソフト【Dアシスト】を用意。簡単・迅速なセットアップをお手伝い。

THKカスタマーサポート 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 0120-998-745 |