Home > クリーン環境用LMアクチュエータ CGL形 登場

クリーン環境用LMアクチュエータ CGL形 登場

2008年04月14日

LMアクチュエータGL-N形をベースに、独自のクリーン環境用構造を採用したアクチュエータ登場

  1. 独自のシールシート採用により、ISO14644-1 ※ 1 クラス4(FED209E クラス10 相当)※ 2を達成。

 2. 最高速度2000mm/s、ストローク1000mm 以上でISO14644-1 ※ 1 クラス4※ 2 を達成。
 
 3. ボールリテーナ入りLM ガイドと潤滑装置QZの組み合せにより、長期メンテナンスフリーを実現。

  ※1 ISO14644-1はJIS B9920に相当
 ※2 クラス4(FED209E クラス10 相当)を達成するには、吸引継手から吸引が必要です。

クリーン環境用LMアクチュエータ CGL形

 


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
THKカスタマーサポート
〒108-8506  東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 0120-998-745

PAGE TOP