Home > JIMTOF2010 第25回日本国際工作機械見本市 出展レビュー

JIMTOF2010へのご来場、誠にありがとうございました

2010年10月28日~11月2日の6日間にわたり開催されました「JIMTOF2010 第25回 日本国際工作機械見本市」では、多くのお客様にご来場を頂きました。THKブースへお越し下さいました皆様に厚く御礼申し上げます。

この度のJIMTOF2010では、「超精度」「超剛性」をテーマとして新製品をはじめ豊富なラインナップを紹介いたしました。また、シングルレール7m LMガイドのデモンストレーションも行いました。

ご来場頂けなかったお客様、また、ご来場頂きながら全てを説明させて頂くことができなかったお客様に、THKの提案をご理解頂けますよう出展品を上記の動画にて紹介いたします。

出展製品紹介

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形

 

超精度 超剛性 新製品

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形

特長
静圧案内に匹敵する低ウェービング性とローラーガイドをしのぐ超高剛性を実現。


複列アンギュラローラーリング RW形 新登場

 

超精度 超剛性 新製品

複列アンギュラローラーリング RW形

特長
45°に接触させた小径サイズのローラーを複列に配置しているため、コンパクトで高剛性、優れた回転性能を実現。


ボールリテーナ入りLMガイド SVR/SVS形

 

超剛性 新製品

ボールリテーナ入りLMガイド SVR/SVS形

特長
超重荷重・高剛性タイプであり防塵性能の向上した、工作機械に最適なLMガイド。


リテーナ入りボールスプライン SLS/SLF形

 

新製品

リテーナ入りボールスプライン SLS/SLF形

特長
THKの技術とノウハウを結集したリテーナ技術をボールスプラインへ展開。


PAGE TOP