Home > エコノミーシリーズ ES/EC+TSC 新登場

エコノミーシリーズ ES/EC+TSC 新登場

 

2011年09月08日

「簡単」「コンパクト」「多機能」しかもリーズナブルなエコノミーシリーズのES/EC+TSCが新登場。

 

 


【特長】

1.軽量・コンパクト
ES/ECはスマートボディにモータをビルトインしています。
ESは直動案内部にLMガイドを採用することで、信頼性とコンパクトボディの両立を実現しています。

2.リーズナブル
ステッピングモータをフィードバック制御することで、優れた使いやすさを実現しています。
また、ESは直動案内部のLMガイドを直接ベースとして使用し、部品点数を削減することによりリーズナブル な価格を実現しています。

3.長期メンテナンスフリー
ESは直動案内部にボールリテーナ入りLMガイドSRSを使用しています。
また、ES/EC共にボールねじには、最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しています。

4.寿命計算が可能
使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
THKカスタマーサポート
〒108-8506  東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 0120-998-745

PAGE TOP