Skip to Contents

THK Isolation Module ម៉ូដែល​TGS

ទម្រង់​ម៉ូឌុល

ទម្រង់​ម៉ូឌុលTGS


ឧទាហរណ៍​នៃ​​ម៉ូឌុល​ដែល​ភ្ជាប់

ឯកតា​អាច​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​យ៉ាង​ងាយ​ ហើយ​ការ​បង្កើត​លក្ខណៈ​សំប៉ែត​សម្រាប់ភាព​រឹង​មាំខ្លាំង​។

ឧទាហរណ៍​នៃ​​ម៉ូឌុល​ដែល​ភ្ជាប់

​ម៉ូឌុល​ការ​នាំ ​ម៉ូឌុល​ការ​ភ្ជាប់​

​ម៉ូឌុលការ​​នាំ

​ម៉ូឌុលការ​​នាំ

  • ​ម៉ូឌុល​សម្រាប់​ការ​ជំនួយ​បន្ទុក
  • ភាព​យឺត​និង​ការ​ទប់​អាច​ត្រូវ​បាន​ជួស​ជួល​ឲ្យ​ល្អ​
    អាស្រ័យ​លើ​បន្ទុក​និង​ទី​តាំង​នៃ​ការ​តំឡើង​។
  • រាល់​​​ម៉ូឌុល​អាចទ្រ​ទ្រង់​ឡើង​ទៅ​ដល់​ 750kgf​
  • ​ម៉ូឌុល​សម្រាប់​ការ​ភ្ជាប់​រវាង​​ម៉ូឌុល​ការ​នាំ​

​ម៉ូឌុល​វិមាត្រ​

ម៉ូដែល ​ម៉ូឌុល​ការ​នាំ ​ម៉ូឌុល​ការ​ភ្ជាប់
ខ្នាត​វិមាត្រ​ ​ម៉ូឌុល​ការ​នាំ​ខ្នាត​វិមាត្រ ឯកតា​ការ​ភ្ជាប់​ខ្នាត​វិមាត្រ​
500(W) x 500(D) x 100(H) mm 500(W) x 500(D) x 37(H) mm
ចម្ងាយ​អតិបរមា​ ± 250 mm -
ការ​នាំ​បន្ទុក​ ឡើង​ទៅ​ 750kgf ក្នុង​មួយ​​ម៉ូឌុល -
ទិសដៅ​តាម​អ័ក្ស​ញែក​ចេញ ទិសដៅ​តាម​អ័ក្ស​ដេក
តារាង​ម៉ាស ប្រហែល 19kg ប្រហែល 9kg