Skip to Contents

Apprications

 

프로세싱

절삭 장비

수평 프레스 피팅 장치

디스펜서

모델 번호 PC / USW 모델 번호 PC / KRF 모델 번호 KRF / USW

전동 프레스 PC를 사용하여 펀칭에 의 절단을 합니다. 짧은 전장의 PC를 사용하여 장치높이를 낮춰 콤팩트화를 실현하였습니다.

수평으로 동시 압입 하여 워크 반전의 공수를 줄여 생산성을 향상시켰습니다. PC는 전장이 짧아 수평설치만으로도 장칙폭이 최소가 됩니다. KRF와 USW는 디스펜서에 사용됩니다. 스무스한 동작이 가능합니다.
코팅 장비 실링 장비  

 
모델 번호 KRF 모델 번호 KRF  
 KRF는 코팅 장비에 사용됩니다. 구동시 높은 강성으로 진동을 억제함으로써 페인트가 고르게 도포되도록 합니다.  실링 장치의 노즐 이동부에 KRF를 사용하고 있습니다. KRF는 고강성이기 때문에 오버행이 큰 곳에도 사용가능하며 노즐 끝단의 진동을 억제하여 생산성 향상시켰습니다.