Skip to Contents

슬라이드 레일

롤링으로 정밀 성형한 강판으로 제작된 저가의 한정 타입 리니어 가이드. 매우 다양한 종류의 응용 기기에 사용되고 있으며 얇고 컴팩트한 설계로 설치가 간편하다.

?? ??

슬라이드 레일

 


단일 슬라이드

단일 슬라이드

 

스트로크 길이가 전체 레일 길이의 약 70%로 설계된 기본 유니트 타입이다.

[모델번호]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B, FBL35T


이중 슬라이드

이중 슬라이드

 

이 형번은 스트로크 길이가 전체 길이를 초과할 수 있는 2 스테이지 이중 유니트 타입이다.

[모델번호]
FBL27D, FBL35E-P14, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL35W, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


리니어 타입

리니어 타입

 

쉽게 장착 가능한 플랜지 타입을 사용한 이 슬라이드 타입 형번은 직선, 유한 운동 수행이 가능하다.

[모델번호]
FBL35F, FBL56F, FBL48DR


알루미늄합금/단일 슬라이드

알루미늄합금/단일 슬라이드

 

방청성능 및 외관이 중요한 경우에 적합한 알루미늄합금 시리즈의 단일 슬라이드 타입이다.

[모델번호]
E15, E20


알루미늄합금/이중 슬라이드

알루미늄합금/이중 슬라이드

 

알루미늄 합금 시리즈의 이중 슬라이드 타입이다.

[모델번호]
D20