Skip to Contents


Home > Productos > Categorías de productos > Husillo de bolas > Husillo de precisión con tecnología de jaula de bolas

Husillo de precisión con tecnología de jaula de bolas

Husillo de precisión con tecnología de jaula de bolas

 

Asistencia técnica 


Modelos

Alta velocidad
Modelo SBN
Un husillo con recirculación de bolas. En la estructura de circulación, las bolas se recogen en la dirección tangencial e incorpora una vía de circulación reforzada para conseguir un valor de DN de 130.000. Detalles / línea de productos
Alta velocidad y gran alcance
Modelo SBK
Con este husillo, la estructura compacta se consigue como resultado de adoptar el método de precarga por desfase del paso, que conecta dos líneas de hileras de bolas de la tuerca del husillo. Detalles / línea de productos
Carga elevada
Modelo HBN
Con un diseño óptimo para cargas elevadas, este modelo de husillo consigue una carga estimada de más del doble que el tipo convencional. Detalles / línea de productos