Skip to Contents

TNU

Muat Turun

TNU Siri Pengawal

Unit rangkaian

THC_CatalogDownload_Manual

D-STEP alat persediaan PC

D-STEPダウンロードDownload_Manual

TDO operator digital

Download_Manual



Ciri-ciri

1.Pendawaian yang Sedikit
Menyambung ke PLC melalui rangkaian fieldbus memerlukan pendawaian yang kurang daripada sambungan kabel I/O.
Tambahan pula, unit rangkaian dan setiap pengawal pemacu boleh disambungkan dengan satu kabel sahaja.

2.Sehingga 16 Paksi Boleh Disambungkan
Sehingga 16 paksi pengawal pemacu THK campuran (TLC, dan THC) boleh disambungkan menggunakan satu gabungan TNU dan TJU (unit cabang).

TDO Operator Digital

TDO

 

Ciri-ciri
Pengendalian mudah dan pantas dan penetapan TLC dan THC dapat dilakukan tanpa menggunakan PC.

Pengendalian Mudah
Lembaran kekunci dengan rekaan tidak mengelirukan,

LC dengan cahaya latar (20 angka × 4 barisan).

Fungsi

- Memeriksa dan mengedit data langkah dan parameter
- Pengendalian penggerak
(Kembali ke kedudukan utama, Pengendalian jog, Pengendalian penggerak, Pelaksanaan program, Servo HIDUP/MATI, Brek elektromagnet HIDUP/MATI)
- Monitor (I/O, Kedudukan semasa, Perintah kedudukan, Perintah semasa, Paparan versi)
- Penggera (Paparan sejarah, Kosongkan sejarah, Hentikan paparan semasa kejadian, Set semula penggera)
- Tetapan (Luminans cahaya latar, Kontras LCD, Nada bip, Matikan cahaya latar secara automatik)
- Suis pendayaan (3 kedudukan) - Struktur pelindungan IP54 (kecuali penyambung kabel) - Bahasa paparan (Jepun/Inggeris)
Dimensi luaran: 110mm (W) × 218.3mm (H) × 66.6mm (D) (kecuali rabung)
Berat unit utama: 400g (kecuali kabel) Panjang kabel: 5m
TLC/THC disokong oleh Versi 1.03 atau lebih baharu.
TNU disokong oleh Versi 1.10 atau lebih baharu.


D-STEP alat persediaan PC

D-STEP

 

Pengendalian dan penetapan TLC dan THC dapat dilakukan dengan menggunakan PC.
Dilengkapi fungsi yang berguna untuk penyelenggaraan, seperti sandaran data atau mengelog keadaan pengendalian.
(OS yang disokong: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)