Skip to Contents

Apprications

 

TRANSPORT

Lader voor automatische draaibank

Paletwisselaar

Transporteenheid voor flatpanels
Modelnr. ES Modelnr. KRF / LM Guide Modelnr. USW

De ES wordt gebruikt als lader voor het toevoeren van werkstukken aan automatische draaibank. Betaalbare apparatuurconfiguratie is mogelijk.

De KRF wordt in een tweelaagse configuratie gebruikt in de wisseleenheid. De eenheid is compacter en heeft een hogere stijfheid dan conventionele draai-armrobots. De USW wordt gebruikt in de eenheid die het vloeibaar kristalglas transporteert. Omdat bij deze bewerking een lange slag en een drievoudige as komen kijken, wordt een lichtgewicht USW met hoge stijfheid gebruikt die is uitgerust met een aluminium basis.