Skip to Contents

Lineaire aandrijving

Lineaire aandrijving

 

De Lineairmoduleaandrijving bestaat uit een aluminium basis met een lineairmodule, een gestandardiseerd tafelblad, een aandrijfsysteem, enzovoort. De optie voor het selecteren van hoofdonderdelen uit een uitgebreide collectie biedt gebruikers de mogelijkheid om optimale specificaties te behalen voor bepaalde toepassingen.

Technische ondersteuning


Lineaire aandrijving voor langdurige werking zonder onderhoud, Modeltype GL-N

GL-N

 

Een lichtgewicht, onbuigzame aluminium basis met lineairmodule met kogellagers is gebruikt voor het geleidergedeelte. Er zijn verschillende spindel- en riemopties beschikbaar voor het aandrijfsysteem. Daarnaast is er voor de kogelomloopspindel gebruikgemaakt van een lineairmodule met kogellager en een QZ-smeermiddel om een lange-termijnaandrijving zonder onderhoud te leveren.


Lineairmoduleaandrijvingsmodel GL

Lineairmoduleaandrijvingsmodel GL

 

Het GL-model is een enkelassige aandrijving, die het mogelijk maakt om een kogelomloopspindelaandrijving of een riemaandrijving te integreren met een aluminium basis waarop het GSR-model lineairmodule is gemonteerd.