Skip to Contents

Telescopische geleiding

Een vlakgeleider is een goedkope, beperkte lineairmodule die gemaakt is van staalplaat dat precies gevormd is door middel van walsen met rollen. Het product, dat dun, compact en eenvoudig te installeren is, is geschikt voor lineairmodulen voor diverse toepassingen.

Technische ondersteuning

Vlakgeleider

 


Enkelvoudige geleider

Enkelvoudige geleider

 

Dit is een basismodel met een slaglengte van ongeveer 70% van de totale lengte van de geleider.

[Modelnummer]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B, FBL35T


Dubbele geleider

Dubbele geleider

 

Dit model bestaat uit 2 delen met 2 units en een slaglengte die boven de totale lengte uit kan steken.

[Modelnummer]
FBL27D, FBL35E-P14, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL35W, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Lineairmodel

Lineairmodel

 

Door gebruik te maken van een flensmodel dat eenvoudig gemonteerd kan worden, kan dit model rechte, eindige beweging bieden.

[Modelnummer]
FBL35F, FBL56F, FBL48DR


Aluminium legering/enkelvoudige geleider

Aluminium legering/enkelvoudige geleider

 

Een model met enkelvoudige geleider van de serie van aluminium legering dat optimaal is voor locaties waar anti-roest maatregelen en het uiterlijk belangrijke factoren zijn.

[Modelnummer]
E15, E20


Aluminum legering/dubbele geleider

Aluminum legering/dubbele geleider

 

Een model met dubbele geleider van de serie aluminium legering.

[Modelnummer]
D20