Skip to Contents

Seismische isolatie

Seismische isolatie


De seismische isolatiesystemen van THK bieden ondersteuning aan gebouwen

Voor de productie van deze betrouwbare ondersteuningssystemen wordt gebruikgemaakt van meerdere technologieën.

In de seismische isolatiesystemen van THK worden onze kernproducten gebruikt, inclusief de lineairmodulen. Deze systemen zijn ontwikkeld als toepassingen van onze producten en bieden alle betrouwbaarheid, ervaring, creativiteit en technologische expertise van THK.

 

CLB lineairmodule

 

CLB lineairmodule

De CLB lineairmodule is een seismisch isolatiesysteem dat een zware aangehouden belasting accepteert en combineert met een buitengewoon lage wrijvingskracht, aangezien de kogels in de lineairmodule draaien in sporen die zijn aangebracht in de lineairmodulerail terwijl ze door het blok circuleren. Aangezien het lineairmoduleblok voorzien is van een lineairmodulerail met kogels, kunnen de lagers ook een trekbelasting accepteren.Neem contact op met THK voor meer informatie


RDT-systeem voor viskeuze demping

 

RDT-systeem voor viskeuze demping

Dit systeem absorbeert door middel van de weerstand van een viskeuze substantie de energieën die door aardbevingen aan het gebouw worden doorgegeven. Bij het RDT-systeem voor viskeuze demping wordt de lineaire beweging van de aardbeving via een kogelomloopspindelmoer omgezet in een draaibeweging. Er wordt een afschuifkracht uitgeoefend op de viskeuze substantie tussen de binnenste buis, die is aangesloten op de moer, en de vaste buitenste buis. Neem contact op met THK voor meer informatie


Herstelsysteem

 

Herstelsysteem

Als er een aardbeving plaatsvindt, kunnen huizen met een geïsoleerde basis zich vanaf de fundering vrij in elke horizontale richting bewegen. Wanneer de aardbeving is afgelopen, moeten ze weer op de oorspronkelijke positie terechtkomen. Voor dat doel worden ze voorzien van dit herstelsysteem, waarin gelamineerd rubber en andere materialen worden verwerkt.Neem contact op met THK voor meer informatie


THK-isolatietafel model TSD

 

THK-isolatietafel model TSD

Zelfs als bij een aardbeving het gebouw niet wordt beschadigd, kunnen de mensen erin worden verwond door secundaire ongelukken. Kostbaar meubilair kan omvallen en beschadigd worden. Het is dan ook van groot belang de binnenruimte te beschermen bij aardbevingen. De kennis van bouwisolatietechnologieën waarover THK beschikt, is gebruikt voor het ontwerp van isolatiemaatregelen binnenshuis.Neem contact op met THK voor meer informatie