Skip to Contents

Algemene industriële machines

Automatische verpakkingsmachine voor levensmiddelen/medicijnen

 

Verschillende soorten productiemachines worden ten behoeve van de automatisering en arbeidsbesparing gebruikt op terreinen waar de productie vroeger handmatig werd gedaan. De producten van THK worden gebruikt in deze context, van apparaten die dezelfde bewerking nauwkeurig en efficiënt herhalen tot systemen waarmee de precisie van een ambachtsman mogelijk is.


Elektrische spuitgietmachines

In verband met milieuproblemen zijn veel fabrikanten overgestapt van hydraulische op elektrische spuitgietmachines. Bij deze machines worden kogelomloopspindels gebruikt die grote belastingen aankunnen en over dezelfde aandraaikracht beschikken als conventionele hydraulische cilinders, samen met zeer stevige lineairmodulen voor nauwkeurige plaatsing van de matrijs.

Ponsmachines

Hoe snel kunt u doorponsen? Industriële ponssnelheden worden steeds groter, en groot gerolde kogelomloopspindels zijn ideaal voor de bewerking van werkstukken van dunne staalplaten met een hoge versnelling of vertraging. Voor werk met dergelijke grote snelheden worden lineairmodulen met kogellager en kogelomloopspindels gebruikt.

Apparatuur voor kunststoflassen

Om twee kunststof buizen te lassen, moeten ze tegelijk worden verhit en onder vaste druk langs een rechte lijn tegen elkaar worden gedrukt. Deze accurate en betrouwbare soldeerkwaliteit kan worden gegarandeerd door de buizen met lineairmodulen te positioneren.

Horizontale baalmachines

Lineairmodulen met kogellager en precisie-kogelomloopspindels model HBN worden gebruikt bij de elektrische aandrijfsystemen van de baalmachines waarmee in papierfabrieken de papierresten worden samengeperst. Vroeger werden hier hydraulische cilinders voor gebruikt, maar hierbij kwam vaak olielekkage voor, die bij het apparaatuuronderhoud erger werd zodat zowel het papierafval als de randapparatuur vervuild raakten. Het olielekkageprobleem werd opgelost door over te schakelen op een motorische aandrijving in combinatie met een kogelomloopspindel model HBN, waarvan de weerstand tegen hoge belasting gelijk is aan die van een systeem met hydraulische cilinders. Ook kunnen de baalmachines hiermee veel compacter worden geconstrueerd.

Gebruikte producten

Kogelomloop geleiding

Kogelomloop geleiding

Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.

Kogelomloopspindel

Kogelomloopspindel

Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.


Spline geleiding

Spline geleiding

Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.

Lineairmoduleaandrijving

Lineairmoduleaandrijving

De lineairmoduleaandrijving is een compacte, onbuigzame aandrijving met hoge-precisie, waarbij de lineairmodule is geïntegreerd met een kogelomloopspindel.


Geleiders

Geleiders

Geleiders betreft een goed betaalbare lineairmodule die geconfigureerd is met een geperste geleider en gerolvormde rails.

Telescopische geleiding

Telescopische geleiding

Een vlakgeleider is een goedkope, beperkte lineairmodule die gemaakt is van staalplaat dat precies gevormd is door middel van walsen met rollen.


Kogelbusgeleiding

Kogelbusgeleiding

Een lineaire ring is een lineaire module die wordt gebruikt in combinatie met een lineairas met een cilindervormige as.

Spindelmoer

Spindelmoer

Een snelschroefmoer is een aandrijvingsspindel met een hellingshoek van 45% die bij machinale bewerking niet eenvoudig te realiseren is.


Nokvolger

Nokvolger

Een nokvolger is een compacte lager met een zeer stabiele as en een ingebouwde naaldlager.

Vetten en bijbehorende accessoires.

Vetten en bijbehorende accessoires.

Er is een assortiment aan producten op het gebied van smering verkrijgbaar om de smering van de machines op peil te houden.