Skip to Contents

Precisie-instrumenten

Robots met dubbele arm

 

Naarmate machines kleiner en nauwkeuriger worden, is er steeds meer precisie vereist bij de fabricage van de gebruikte machineonderdelen. Hierbij zijn nauwkeurige meetinstrumenten essentieel. De THK-producten bieden geweldige mogelijkheden om precisie-instrumenten in staat te stellen om zeer fijne bewegingen en veranderingen te kunnen detecteren.


Grote 3-dimensionale meetapparaten

Correcte sturing is essentieel bij grote 3-dimensionale meetapparaten. Als de meetsonde zich op grote afstand van het stuurmechanisme bevindt, kunnen zelfs kleine bewegingen de meetnauwkeurigheid sterk beïnvloeden. Bij dergelijke apparaten kunnen precisie-lineairmodulen worden gebruikt voor nauwkeurigheid, soepele bewegingen en stijfheid.

Kleine meetmicroscopen

Bij precisietechnologieën wordt steeds meer gebruikgemaakt van fijnbewerkingen. Bij de kleine meetmicroscopen waarmee kleine machineonderdelen worden gemeten, wordt gebruikgemaakt van de lineairmodulen van THK voor snelle en optimaal functionerende autofocusmechanismen. Onze lineairmodulen met kogellager worden ook gebruikt voor de besturing van de tafels waarop de werkstukken zijn aangebracht. Hiermee wordt de uitvoering van fijne bewegingen sterk verbeterd.

Graaninspectie

Bij de graaninspectie wordt gebruikgemaakt van snelle beeldanalyse door middel van sensoren. Deze sensoren moeten snel een vloeiende lineaire beweging kunnen uitvoeren. Trillingen en snelheidsvariaties moeten worden geminimaliseerd. Dergelijke lastige problemen worden opgelost met onze miniatuurkogelomloopspindels.

Gebruikte producten

Kogelomloop geleiding

Kogelomloop geleiding

Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.

Kogelomloopspindel

Kogelomloopspindel

Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.


Spline geleiding

Spline geleiding

Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.

Kruisrollen geleiding

Kruisrollen geleiding

Kruisrollagers betreft een beperkte-slag lineairmodule met afwisselend georthogonaliseerde precisie-rollagers.


Vetten en bijbehorende accessoires.

Vetten en bijbehorende accessoires.

Er is een assortiment aan producten op het gebied van smering verkrijgbaar om de smering van de machines op peil te houden.