Skip to Contents


Startpagina > Productinformatie > Toepassingen per industrietak > Halfgeleider- en LCD-productieapparatuur

Halfgeleider- en LCD-productieapparatuur

Snijmachine

 

Apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders en LCD-schermen is tegenwoordig essentieel voor de productie van allerlei elektronische apparaten, zoals pc's, mobiele telefoons en flatscreen-tv's. Verbeteringen in deze apparatuur leiden tot verbeteringen in de prestaties van pc's en mobiele telefoons en reduceren de kosten van flatscreen-tv's. De producten van THK zijn uitstekend geschikt voor de fijnbesturing die nodig is voor deze geavanceerde technologieën.


Systemen voor het polijsten van glasranden

Compacte kogelomloopspindels en lineairmodulen met kogellager worden dankzij hun soepele beweging veel gebruikt voor efficiënte systemen voor de productie van LCD-schermen voor autonavigatiesystemen en apparatuur.

Apparatuur voor het transport van glassubstraten

Om grote hoeveelheden kristalglassubstraten snel over grote afstanden te kunnen transporteren zijn hoge snelheden, optimale accuratesse en de mogelijkheid om het materiaal ook bij grote slagen te traceren, essentieel. Dit kan worden bereikt met een combinatie van lineairmodulen en lineairemotoraandrijvingen.

Sondetestsysteem voor LCD-schermen

Voor het testen van de elektrische kenmerken van LCD-schermsubstraten moet het meetinstrument de substraten over een groot gebied nauwkeurig kunnen positioneren. De zeer accurate lineairmodulen en kogelomloopspindels bieden deze mogelijkheid en kunnen bijdragen aan een zeer efficiënt productieproces, zelfs bij substraten van groot formaat.

Wafelverzagers

Wafelverzagers worden gebruikt om de IC-chips los te zagen van de wafel waarop ze worden gemaakt. De IC-chips worden zeer accuraat losgesneden met behulp van lasersnijapparaten en dunne radiale messen aan het einde van snel roterende spindels. Lineairmodulen en kogelomloopspindels worden gebruikt bij de aandrijving en de besturing; dit moet altijd met zeer grote stabiliteit en nauwkeurigheid worden uitgevoerd. De ultraprecisieapparatuur van THK is hier uitstekend voor geschikt.

Gebruikte producten

Kogelomloop geleiding

Kogelomloop geleiding

Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.

Kogelomloopspindel

Kogelomloopspindel

Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.


Spline geleiding

Spline geleiding

Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.

Vetten en bijbehorende accessoires.

Vetten en bijbehorende accessoires.

Er is een assortiment aan producten op het gebied van smering verkrijgbaar om de smering van de machines op peil te houden.