Skip to Contents

Lineair

We worden omringd door voorwerpen die een lineaire beweging uitvoeren. THK is begonnen met de ontwikkeling van een lineairmodule waarmee een apparaat nauwkeurig langs een rechte lijn kan worden geleid. Sinds die tijd hebben we ons assortiment aan lineaire besturingsproducten voortdurend uitgebreid.

Lineairmodule met kogellager model SHS


Toegepaste lineaire beweging

Grote automatische glazen deuren

Grote automatische glazen deuren

 

Onze lineairmodules worden gebruikt voor de besturing van grote automatische glazen deuren in nieuwe intelligente kantoorgebouwen. Conventionele plastic rollers kunnen hiervoor niet worden gebruikt in verband met het gewicht van deze deuren en het effect van de wind. Deze problemen worden opgelost met onze lineairmodules. Deze zorgen ook voor een compacter deurmechanisme en meer vrijheid bij het deuronderwerp.


Product

Kogelomloop geleiding

Kogelomloop geleiding

Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.

Spline geleiding

Spline geleiding

Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.


Lineairmoduleaandrijving

Lineairmoduleaandrijving

De lineairmoduleaandrijving is een compacte, onbuigzame aandrijving met hoge-precisie, waarbij de lineairmodule is geïntegreerd met een kogelomloopspindel.

Geleiders

Geleiders

Geleiders betreft een goed betaalbare lineairmodule die geconfigureerd is met een geperste geleider en gerolvormde rails.


Telescopische geleiding

Telescopische geleiding

Een vlakgeleider is een goedkope, beperkte lineairmodule die gemaakt is van staalplaat dat precies gevormd is door middel van walsen met rollen.