Skip to Contents

Oscillatie

De oscillerende beweging is vergelijkbaar met die van de gewrichten van het menselijk lichaam. Verschillende delen worden hiermee aan elkaar gekoppeld en de openingen die ontstaan door complexe bewegingen, worden op een vloeiende wijze verbonden. De mechanische 'gewrichten' of 'koppelingen' tussen machineonderdelen zijn zeer bekend. Producten van THK die een oscillerende beweging vertonen zijn onder andere kogelschroeven, kogelgewrichten en sferische glijlagers. Sinds de oprichting van THK zijn bijvoorbeeld onze kogelschroeven, die worden vervaardigd met behulp van onze unieke technologieën, bijzonder succesvol gebleken.

Kogelschroef Model BL


Toegepaste oscillerende beweging

Motorvoertuigen

Motorvoertuigen

 

De kogelschroeven van THK worden gebruikt bij de stabilisatoren die zo belangrijk zijn voor het comfort en de veiligheid van automobielen. Door de beweging van de veringen links en rechts te beperken en aan elkaar te koppelen, zorgen ze voor minder slingering en wordt het voertuig gestabiliseerd.


Product

Stangkop

Stangkop

Een kogelschroef is een sferische glijlager met kogels die zorgt voor een soepele werking met minimale speling.

Kogelgewricht

Kogelgewricht

Een kogelgewricht is een sferische glijlager met een sferische binnenlager die beschikt over de precisie en hardheid van stalen kogellagers.


Sferische lager

Sferische lager

Een sferische lager is een robuuste, zelfrichtende glijlager.