Skip to Contents

PCT

Mag-download

Press Series PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CAD



Mga Tampok(PCT)

1.Press actuator
Nag-aalok ang actuator na ito ng napakahusay na axial load rigidity at dahil dito ay magagamit sa small press fitting at caulking machine.

2.De-motor
Gumagamit ng de-motor na mekanismo sa halip na air cylinder, na binabawasan ang oras ng pagpopreso, pinapahusay ang pagkatumpak, at nagbibigay ng multi-point positioning, para sa pinahusay na productivity.

3.Maraming posibleng pagkakaiba
Nagbibigay-daan sa iyo ang kumbinasyon ng ball screw lead at motor capacity na pumili ng mga produkto na naaangkop sa iyong mga pangangailangan mula sa limang uri ng pagkakaiba na may mga rated thrust mula humigit-kumulang 100 hanggang 800N.

PCT/PC

4.Naaangkop na disenyo ng device
Nasusuportahan ng PCT ang anumang direksyon ng pagkabit sa pamamagitan ng flange o T slot sa pangunahing unit. Magagawa rin ang pagkabit ng motor sa pamamagitan ng direct coupling o return.
(Kapag may nalalapat na radial load at moment load sa rod, dapat may hiwalay na ikabit na guide.)

PC

Mag-download

Press Series PC

PCTPC_Catalog

Mga Tampok(PC)

1.Maliit na istruktura
Ang bagong integrated na istruktura, na gumagamit ng precision ball screw nut at ball spline shaft, ay pinapaliit ang unit.

PCT/PC

2.Dinisenyo upang matagalan ang mga compressive load
Ang pagkakaayos ng bearing na nagbibigay ng mahusay na resistance sa mga compressive load.

3.Mataas na kapasidad ng load
Ang Ball Spline Model LF ay nagbibigay-daan sa maayos na daloy na walang clearance, na nagbibigay ng matibay na guide.

4.Matibay
The Ball Spline Model LF enables smooth movement without clearance, providing a guide with high rigidity.

5.Mahusay na katumpakan ng feed
Gumagamit ang mekanismo ng feed ng precision ball screw, na nagbibigay-daan sa napakahusay na pagkatumpak ng feed.