Linear Bushing
Guide Ball Bushing
Since model LG has 4 rows of circular arc grooves (raceways), it achieves a load rating more than twice that of point-contact Linear Bushing model LM with the same size.
[Model number]
LG
Press Fit Type Linear Bushing LMHB
The LMHB is a linear bushing that is assembled by press fitting the unit inside a housing. It reduces assembly time and helps with automating assembly and boosting productivity.
[Model number]
LMHB
Linear Bushing
Dahil sa pagkakaroon ng Linear Bushing nut ng pinakatumpak na cylindrical na hugis, marami ang gumagamit sa uring ito.
[NumerongModelo]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L
Flanged type ng Linear Bushing
May kasamang flange ang nut. Binibigyang-daan nito ang model na ito na direktang ma-mount sa housing gamit ang mga bolt, na dahil doon ay magkakaroon ng madaling pag-install.
[NumerongModelo]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L
Linear Bushing
Dahil naglalaman ang maliit at magaang aluminum casing ng isang unit ng model LM at dalawang unit ng model SL, madali itong mama-mount sa pamamagitan lang ng pag-secure dito sa lamesa gamit ang mga bolt.
[NumerongModelo]
SC, SL, SH, SH-L
LM Shaft Support
Isang magaang aluminum na suportang ginagamit para sa pag-secure sa isang LM shaft. Dahil may slit ang seksyon para sa pag-mount sa LM shaft, may kakayahan ang suporta na matibay na i-secure ang isang LM shaft gamit ang mga bolt.
[NumerongModelo]
SK
Mga detalye ng mga produkto, Kalkulahin ang tagal ng buhay, I-download ang 2D, 3D CAD data.atbp. Maaari kang mag-order ng alinman sa iba't ibang catalog, matitingnan din sa PDF na format sa Suportang Teknikal.