Skip to Contents

Apprications

 

TESTOWANIE

Przyrząd do testów rentgenowskich

Urządzenie wykrywające uszkodzenie narzędzia maszyny

Przyrząd do inspekcji wzrokowej
Model KRF / prowadnica LM Model ES Model ES / tuleja liniowa

Model KRF jest używany na stole próbek i w części ruchomej kamery CCD. Połączenie modułu z prowadnicą R umożliwia testowanie z dowolnego kierunku

Zamontowanie kompaktowego modelu ES we wnęce magazynku na narzędzia umożliwia wykrywanie uszkodzeń narzędzi bez wpływu na nie nawet podczas obróbki. Model ES jest wykorzystywany w przyrządzie do inspekcji wzrokowej wyposażonym w kamerę CCD. Połączenie przyrządu z tuleją liniową pozwala obniżyć koszty.
System sprawdzania ciągłości obwodów na płytkach drukowanych

Moduł do cytoskopii


 
Model KRF Model KRF / USW  
Model KRF służy do przesuwania próbnika. Użycie modelu o dużej sztywności umożliwia realizację zadania w niekorzystnych warunkach i skrócenie czasu cyklu.  Model KRF jest wykorzystywany w module do przesuwu pionowego uchwytu, natomiast model USW jest wykorzystywany do ruchu poprzecznego modułu. Płyty szklane są bardzo delikatne i muszą być obsługiwane ostrożnie, dlatego wybrano model KRF.