Skip to Contents

Prowadnice liniowe

Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem. Umożliwia projektowanie mechanizmów o wysokiej precyzji, dużej sztywności, szybkości, energooszczędnych i o długim okresie użytkowania.

Pomoc techniczna

Prowadnica liniowa

 


8-rzędowe prowadnice kulkowe z koszykiem SPR i SPS

Caged Ball LM Guide Models SPR/SPS

 

Dzięki ośmiu bieżniom, małej średnicy elementu tocznego i bardzo długim wózkom, te typy osiągają bardzo dobre właściwości jezdne przy ekstremalnie niskim poziomie drgań własnych i bardzo dużej sztywności w porównaniu z innymi prowadnicami liniowymi.

[Model Number]
SPR/SPS


Prowadnica szynowa kulkowa

Prowadnica szynowa kulkowa

 

Zastosowanie koszyka kulek eliminuje tarcie pomiędzy kulkami i pozwala uzyskać cichą pracę, akceptowalny dźwięk, długie okresy pomiędzy konserwacjami i znakomity czas reakcji.

[Symbole modeli]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS


Prowadnica szynowa rolkowa

Prowadnica szynowa rolkowa

 

Prowadnica rolkowa o dużej sztywności, małym tarciu, płynnym ruchu i długim okresie pomiędzy konserwacjami dzięki użyciu koszyka rolek.

[Symbole modeli]
SRG, SRN, SRW


Prowadnica rolkowe (z pelną ilością elementów tocznych)

LM Guide (full-roller Type)

 

Prowadnica rolkowa jest bardzo sztywna, ponieważ jako element tocznych stosuje się wałeczki.

W HRX każdy rząd rolek jest ustawiony pod kątem 45 °, dzięki czemu wózek otrzymuje równe obciążenie we wszystkich kierunkach (promieniowy, odwrotny promieniowy i poziomy), zapewniając wysoką sztywność we wszystkich kierunkach. 

[Model number]
HRX


Prowadnica liniowa (typ w pełni kulkowy)

Prowadnica liniowa (typ w pełni kulkowy)

 

Prowadnica liniowa (typ w pełni kulkowy) — dostępne są różne typy, od miniaturowych do dużych stosowanych w obrabiarkach, od prostych do łukowych, umożliwiające szeroki zakres zastosowań.

[Symbole modeli]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX