Skip to Contents

Osie liniowe

Siłownik prowadnicy liniowej jest kompaktowym siłownikiem charakteryzującym się dużą sztywnością i precyzją i składa się ze zintegrowanej z nim prowadnicy liniowej ze śrubą z nakrętką kulkową. Stosując siłownik prowadnicy liniowej można przy montażu zaoszczędzić osobogodzin pracy dzięki zmniejszonej liczbie części.

Pomoc techniczna

Siłownik prowadnicy liniowej

 


Siłownik prowadnicy szynowej kulkowej

Siłownik prowadnicy szynowej kulkowej

 

Dzięki zastosowaniu w zespole prowadnicy liniowej koszyka kulek i śruby z nakrętką kulkową ten model charakteryzuje się cichszą pracą i dłuższymi okresami pracy pomiędzy konserwacjami w porównaniu z konwencjonalnym modelem KR.


Siłownik prowadnicy liniowej (typ w pełni kulkowy)

Siłownik prowadnicy liniowej (typ w pełni kulkowy)

 

Dostępne są różne typy o skoku śruby od 1 mm do 25 mm.