Skip to Contents

Łożyska rolkowe

Łożysko rolkowe LM jest prowadnicą liniową o bardzo dużej obciążalności z rolkami typu młotkowego umożliwiającą nieskończenie cykliczne ruchy. Produkt ten jest idealny do maszyn wymagających wysokiej dokładności pozycjonowania, powtarzalności i sztywności.

Pomoc techniczna 
Łożysko rolkowe LM

 


Modele

Model LR Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Ten model jest przeznaczony do mocowania w rowku wykonanym na powierzchni montażowej. Łożysko jest mocowane do powierzchni montażowej za pomocą czterech śrub wkręcanych w otwory znajdujące się w podstawie bieżni. Nadaje się do lokalizacji, w których wysokość miejsca dla modułu głównego jest ograniczona (dostępne są też modele SM i SE z uchwytem). Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski)
Model LR-Z Typ z koszyczkiem łożyska z żywicy. Lżejszy typ z koszyczkiem wykonanym z żywicy, przeznaczony do montażu w taki sam sposób jak model LR. Ponieważ w tym modelu znajduje się rowek przeznaczony do zamontowania uszczelki, można łatwo założyć specjalną uszczelkę gumową zapobiegającą zanieczyszczeniom. Ponadto model ten może się poruszać z szybkością 1 m/s. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski)
Model LRA Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Podobnie jak model LR, ten również jest przeznaczony do montażu w rowku. Jest to model kompaktowy, który można szybko zamontować, stosując wersje SM z uchwytem lub SE z grubymi śrubami. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) 
Model LRA-Z Typ z koszyczkiem łożyska z żywicy. Lżejszy typ z koszyczkiem wykonanym z żywicy, przeznaczony do montażu w taki sam sposób jak model LRA. Ponieważ w tym modelu znajduje się rowek przeznaczony do zamontowania uszczelki, można łatwo założyć specjalną uszczelkę gumową zapobiegającą zanieczyszczeniom. Ponadto model ten może się poruszać z szybkością 1 m/s. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) 
Model LRB Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Ponieważ ten model nie wymaga rowka na powierzchni montażowej, czas obróbki jest krótszy. Podobnie jak model LRA może być szybko montowany za pomocą uchwytów SMB lub SEB. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski)
Model LRB-Z Typ z koszyczkiem łożyska z żywicy. Lżejszy typ z koszyczkiem wykonanym z żywicy, przeznaczony do montażu w taki sam sposób jak model LRB. Ponieważ w tym modelu znajduje się rowek przeznaczony do zamontowania uszczelki, można łatwo założyć specjalną uszczelkę gumową zapobiegającą zanieczyszczeniom. Ponadto model ten może się poruszać z szybkością 1 m/s. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) 
Model LRU Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Ponieważ ten model nie wymaga rowka na powierzchni montażowej, czas obróbki jest krótszy. Łożysko jest mocowane do powierzchni montażowej za pomocą czterech śrub wkręcanych w otwory znajdujące się w podstawie bieżni. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski)