Skip to Contents

Protejăm viaţa

Tehnologii fiabile care protejează vieţile oamenilor în domenii care se întind de la medicină la securitate

Există multe moduri prin care THK poate ajuta la protejarea vieţii şi a proprietăţii. Produsele noastre pot lucra precum ochii doctorilor, mâinile şi picioarele personalului de îngrijire şi chiar precum fundaţiile locuinţei dumneavoastră. Dezvoltarea tehnologiilor pentru astfel de nevoi este una dintre sarcinile THK.

Scannere tomografie computerizată

Ghidajele LM THK sunt utilizate în secţiunea de comandă a scannerelor pentru tomografii computerizate şi a aparatelor cu raze X care pot diagnostica interiorul creierului şi corpului pacientului, ajutând astfel personalul medical să ia decizii corecte. Pe lângă multitudinea de funcţii, Ghidajele LM oferă o funcţionare lină, silenţioasă care poate ajuta pacienţii să se simtă mai liniştiţi în timpul diagnosticării.

 

Scanner tomografie computerizată

 


Uşi de acces la peron

În Japonia şi peste tot în lume, se instalează uşi de acces la peron în multe sisteme de transport noi şi în staţiile de metrou. Nu este exagerat să spui că economia de mână de lucru pentru transport în urma trecerii la operarea automată sau operarea fără conductori depinde de utilizarea acestor uşi pentru securitatea pasagerilor. Chiar şi acolo unde spaţiul este prezent din abundenţă, Ghidajele LM pot contribui la mişcarea lină şi fiabilă a uşilor culisante

 

Uşi de acces la peron

 


Tehnologia de absorbţie a şocului seismic

Pentru a proteja viaţa şi proprietatea de cutremure, clădirile şi casele au fost construite de mult timp cu sisteme anti-cutremur. Acum, se poate utiliza tehnologia de absorbţie a şocului seismic de către izolatorii seismici. Astfel de dispozitive reduc mişcarea produsă de cutremur, în loc să ofere rezistenţă la aceasta. Ghidajele LM pentru izolarea şocului seismic THK pot fi utilizate pentru toate tipurile de clădiri, de la zgârie-nori până la locuinţele destinate unei singure familii şi vom continua să dezvoltăm tehnologia de acest tip pentru a o face şi mai eficientă şi mai uşor de aplicat în orice circumstanţă.

 


Înapoi  ∥  Următorul