Skip to Contents

Actuator Ghidaj LM

Actuatorul Ghidaj LM este un actuator compact cu rigiditate ridicată şi precizie înaltă, care are un Ghidaj LM integrat cu un şurub cu bile. Prin adoptarea soluţiei Actuator Ghidaj LM se pot obţine reduceri de număr de piese şi de timpi de manoperă.

asistenţă tehnică

Actuator Ghidaj LM

 


Actuator Ghidaj LM cu colivie cu bile

Actuator Ghidaj LM cu colivie cu bile

 

Acest model atinge viteză operaţională ridicată, este caracterizat prin zgomot redus şi funcţionare care nu necesită întreţinere pe o perioadă mai lungă de timp decât modelul KR obişnuit, prin utilizarea coliviilor cu bile în Ghidajele LM şi a şurubului cu bile.


Actuator Ghidaj LM (tip complet)

Actuator Ghidaj LM (tip complet)

 

Pentru şurubul cu bile sunt disponibile diferite tipuri, de la 1 mm la 25 mm.