Skip to Contents

Canelură cu bile

Canelură cu bile

 

Canelura cu bile este un rulment cu canelură cu ghidaj cu role. Acesta este un produs inovator cu o bilă care se deplasează pe un canal conectat la ax, realizând sarcini permise mai mari decât bucşa lineară şi permiţând transmisia cuplului în timpul realizării mişcărilor lineare.

Asistenţă tehnică


Model SLS/SLF Caged Ball Spline

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

Adoptarea coliviei cu bile activează mişcarea circulară a bilelor aflate la distanţe egale şi obţinerea unei reacţii rapide. În plus, astfel se elimină lovirea bilelor şi fricţiunea dintre ele, şi se asigură un nivel redus de zgomot, generându-se un sunet de operare plăcut şi o cantitate redusă de particule. Pe măsura creşterii retenţiei de lubrifiant, se obţine şi o funcţionare pe termen lung care nu necesită întreţinere.

[Cod model]
SLS/SLF


Model LBS cu cuplu ridicat

Model LBS cu cuplu ridicat

 

Această canelură cu bile nu are cursă unghiulară pentru a creşte rigiditatea prin furnizarea unei pretensionări cu o piuliţă canelată, deoarece axul canelat are 3 proeminenţe dispuse echidistant la 120 de grade pe circumferinţă, fiecare fiind fixată cu 2 rânduri (6 rânduri în total) de bile tensionate.

[Cod model]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


Model cu cuplu mediu LT

Model cu cuplu mediu LT

 

Această canelură cu bile are o capacitate mare de tensionare în direcţie radială şi a cuplului, deoarece axul canelat are 2 până la 3 proeminenţe dispuse pe circumferinţă, fiecare fiind fixată cu 2 rânduri (4 sau 6 rânduri în total) de bile tensionate pentru a oferi o tensionare prealabilă în mod convenabil.

[Cod model]
LT, LF


Rotativ cu pinioane model LBG

Rotativ cu pinioane model LBG

 

Acest model este o unitate care are dinţi ai pinionului pe circumferinţa flanşei şi rulmenţi radiali şi rulmenţi axiali cu ace integraţi compact în piuliţa canelată. Această canelură cu bilă este optimă pentru un mecanism de transmisie cu cuplu cu acţionare prin piuliţă canelată.

[Cod model]
LBG, LBGT


Model rotativ LTR

Model rotativ LTR

 

Acest model este un tip de unitate compactă de canelură cu bile ai cărei rulmenţi de susţinere sunt direct integraţi în suprafaţa exterioară a piuliţei canelate.

[Cod model]
LTR, LTR-A