Skip to Contents

Rolă LM

Rola LM este un ghidaj linear compact cu performanţe ridicate de tensionare şi o rolă tip ciocan, capabilă să efectueze mişcări circulare infinite. Acest produs se aplică optim maşinilor care necesită acurateţe de poziţionare, repetabilitate şi rigiditate ridicate.

Asistenţă tehnică 
Rolă LM

 


Modele

Model LR Tip cu opritor metalic cu bile. Acest model este conceput pentru a fi montat într-o canelură prelucrată pe suprafaţa de montare. Prin înşurubarea şuruburilor în cele patru găuri ale bazei căii de rulare, rola LM este fixată pe suprafaţa de montare. Este adecvat pentru locuri unde spaţiul pentru unitatea principală este limitat în înălţime (sunt disponibile şi modele cu dispozitive de fixare SM şi SE). Detalii / Gamă de produse (engleză)
Model LR-Z Tip cu opritor cu răşină. Un tip mai uşor care utilizează un opritor cu răşină conceput pentru a fi montat în acelaşi fel ca modelul LR. Deoarece are o canelură pentru montarea unei garnituri, se poate fixa cu uşurinţă o garnitură specială din cauciuc cu efect ridicat de contaminare. În plus, acest model este capabil de curse la viteză ridicată de 1 m/s. Detalii / Gamă de produse (engleză)
Model LRA Tip cu opritor metalic cu bile. La fel ca în cazul modelului LR, acest model este conceput, de asemenea, pentru a fi montat într-o canelură. Este un tip compact care poate fi montat ferm utilizând un model cu dispozitiv de fixare SM sau SE şi şuruburi groase. Detalii / Gamă de produse (engleză) 
Model LRA-Z Tip cu opritor cu răşină. Un tip mai uşor care utilizează un opritor cu răşină conceput pentru a fi montat în acelaşi fel ca modelul LRA. Deoarece are o canelură pentru montarea unei garnituri, se poate fixa cu uşurinţă o garnitură specială din cauciuc cu efect ridicat de contaminare. În plus, acest model este capabil de curse la viteză ridicată de 1 m/s. Detalii / Gamă de produse (engleză) 
Model LRB Tip cu opritor metalic cu bile. Deoarece acest model nu necesită o canelură pe suprafaţa de montare, se poate reduce manopera pentru prelucrare. La fel ca în cazul modelului LRA, poate fi montat ferm utilizând dispozitivul de fixare SMB sau SEB. Detalii / Gamă de produse (engleză)
Model LRB-Z Tip cu opritor cu răşină. Un tip mai uşor care utilizează un opritor cu răşină conceput pentru a fi montat în acelaşi fel ca modelul LRB. Deoarece are o canelură pentru montarea unei garnituri, se poate fixa cu uşurinţă o garnitură specială din cauciuc cu efect ridicat de contaminare. În plus, acest model este capabil de curse la viteză ridicată de 1 m/s. Detalii / Gamă de produse (engleză) 
Model LRU Tip cu opritor metalic cu bile. Deoarece acest model nu necesită o canelură pe suprafaţa de montare, se poate reduce manopera pentru prelucrare. Prin înşurubarea şuruburilor în cele patru găuri ale bazei căii de rulare, este fixat pe suprafaţa de montare. Detalii / Gamă de produse (engleză)