Skip to Contents

Şină culisantă

Şina culisantă este un ghidaj linear de tip cu limitare şi preţ redus, produs din placă de oţel profilat pentru precizie prin rulare. Subţire, compact şi uşor de instalat, acest produs este adecvat pentru ghidaje lineare pentru diferite aplicaţii.

Asistenţă tehnică

Şină culisantă

 


O singură culisă

O singură culisă

 

Acest model este o unitate de bază a cărei lungime a cursei este concepută la aproximativ 70% din lungimea totală a şinei.

[Cod model]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B, FBL35T


Două culise

Două culise

 

Acest model este o unitate dublă, cu 2 stadii, a cărei lungime a cursei poate depăşi lungimea totală.

[Cod model]
FBL27D, FBL35E-P14, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL35W, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Tip linear

Tip linear

 

Utilizând un tip de flanşă care poate fi montat cu uşurinţă, acest model de tip culisant poate efectua mişcări drepte, limitate.

[Cod model]
FBL35F, FBL56F, FBL48DR


Aliaj din aluminiu / o singură culisă

Aliaj din aluminiu / o singură culisă

 

Un tip cu o singură culisă din seria cu aliaj din aluminiu, optim pentru locaţii în care măsurile împotriva coroziunii şi aspectul sunt factori importanţi.

[Cod model]
E15, E20


Aliaj din aluminiu / două culise

Aliaj din aluminiu / două culise

 

Un tip cu două culise din seria cu aliaj din aluminiu.

[Cod model]
D20