Skip to Contents

Piuliţă cu unghi de avans mare

Piuliţa cu unghi de avans mare este un şurub culisant de avans cu unghi de avans de 45° greu de obţinut în urma prelucrării. Unghiul de avans mare este cel mai adecvat pentru preluarea unui mecanism transversal rapid la turaţie redusă.

Asistenţă tehnică

Piuliţă cu unghi de avans mare

 


Modele

Model cu piuliţă cu unghi de avans mare DCMA/DCMB Acest model este capabil de transformare cu uşurinţă a mişcării lineare în mişcare rotativă şi invers, cu o eficienţă de 70%. Deoarece avansul este mare, modelul este optim pentru crearea unui mecanism cu avans rapid la viteză de rotaţie redusă.

Detalii / Gamă de produse (engleză)