Skip to Contents

Tachet

Tachetul este un rulment compact cu un ax cu rigiditate mare şi un rulment cu ace încorporat. Foarte adecvat ca rolă de ghidare pentru mecanismele cu came şi mişcare lineară a maşinilor automatizate şi a maşinilor dedicate.

Asistenţă tehnică

Tachet

 


Modele

Model CF Acest model este un tachet cu preţ scăzut care are o canelură de antrenare sau un cap hexagonal în capul bolţului. Tipul cu oţel inoxidabil integral (simbol M) este optim pentru aplicaţii în camere cu atmosferă controlată, deoarece nu generează rugină din atmosfera exterioară şi generează puţin praf. Detalii / Gamă de produse (engleză)
Model CFT În esenţă, la fel ca în cazul tipului de tachet popular, acest model este prevăzut cu găuri conice pentru conducte în capul bolţului şi filet. Este optim pentru locaţii unde este necesar un sistem cu conducte integrate pentru ungere.
Model CFH Acest model poate fi montat în aceeaşi gaură de montare ca cea pentru tipul de tachet popular. Deoarece axul de montare al bolţului şi capul de bolţ sunt excentrice cu 0,25 mm până la 1,0 mm, poziţia acestui model poate fi ajustată cu uşurinţă prin simpla rotire a bolţului. Astfel, este un tachet excentric compact, cu grad ridicat de acurateţe, cu o structură integrală.
Model CFN Bazat pe tipul de tachet popular, acest model este încorporat cu bile pentru sarcină axială. Poate primi o sarcină axială generată de o eroare de montare.
Model CFS Diametrul exterior al rulmentului exterior este foarte mic în comparaţie cu diametrul bolţului, de aceea acest tachet poate fi adaptat la designuri extrem de compacte.
Model CF-SFU Pentru a simplifica instalarea, a fost prelucrată o canelură pentru capul plat al bolţului pentru ca acesta să poată fi fixat cu ajutorul unui şurub. Această metodă este ideală pentru unităţile unde nu există spaţiu de fixare a bolţurilor.