Skip to Contents

Maşini-unelte

Maşini-unelte

 

Diferitele piese utilizate la maşini-unelte sunt realizate de către „maşini mamă”, care produc piese pentru maşini. Fie că este vorba de fineţe şi complexitate, fie de masivitate şi greutate, precizia în producţia de piese produse de maşinile-unelte creşte într-un ritm accelerat. Sistemele de mişcare lineară THK oferă ghidare care face posibile precizia şi viteza.


Centre de prelucrare pe orizontală

Jucătorul de prim rang printre maşinile de frezat este „centrul de prelucrare”. Caracterizate prin acurateţe şi rigiditate ridicată, Ghidajele LM cu colivie cu bile şi Şuruburile cu bile sunt utilizate pentru planul care trebuie să poziţioneze piesa de prelucrat cu acurateţe şi rapiditate şi pentru mecanismul de antrenare al pieselor aşchiatoare. În plus, rulmenţii cu role multidirecţionale sunt utilizaţi pentru masa rotativă necesară pentru mişcare rotativă lină.

Maşini de frezat

Deşi centrele de prelucrare şi alte strunguri cu comandă numerică sunt cele mai importante instrumente în producţia de articole de masă, maşinile de frezat sunt în continuare vârful de lance al producţiei industriale. Cele mai avansate maşini, capabile de crearea de produse cu precizie ultra ridicată sunt produse prin controlul fin al meşterilor. Pentru a reproduce o astfel de pricepere, Ghidajele LM şi şuruburile cu bile care pot opera fără mişcări inutile sunt utilizate la sistemele de ghidare ale maşinii de frezat.

Strunguri NC

Printre centrele de prelucrare, strungurile NC joacă un rol foarte important în ceea ce priveşte prelucrarea. Prin rigiditatea şi acurateţea ridicată, Ghidajele LM şi şuruburile cu bile sunt esenţiale pentru mişcarea suportului pentru scule al strungului. În plus, deoarece Ghidajele LM combină această rigiditate ridicată cu design foarte compact, pot contribui la miniaturizarea echipamentului.

Maşini de frezat longitudinal

Maşina de frezat longitudinal este o maşină de frezat de mari dimensiuni. Evident, şi piesele sunt de mari dimensiuni şi grele. Cu toate acestea, dacă pentru deplasarea mesei se utilizează Ghidaje LM de mare rigiditate, masa se poate mişca lin şi piese de mari dimensiuni pot fi prelucrate cu un nivel ridicat de acurateţe.

Maşini de frezat cu freză melc cu comandă numerică

Ghidajele culisante au fost utilizate multă vreme pentru maşini de frezat cu freză melc pentru a produce pinioane pentru transfer de mişcare şi energie, dar designul conductelor şi gestionarea lubrifierii a fost dificilă. Prin intermediul Ghidajelor LM şi a şuruburilor cu bilă, la care se adaugă opţiunile de lubrifiere, puteţi reduce designul sistemului şi paşii de asamblare, mărind ciclul necesar pentru întreţinerea sistemului.

Maşini de rectificat plan

Până de curând, cilindrii hidraulici erau utilizaţi pentru avansul meselor maşinilor de rectificat plan. Dar acum, odată cu utilizarea şuruburilor cu bile şi a sistemelor servo pentru avansul mesei, aceasta se poate face cu mai multă acurateţe la viteze ridicate, îmbunătăţind productivitatea. O maşină care funcţionează cu şuruburi cu bile nu necesită sisteme hidraulice, ceea ce face lucru mai curat şi reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Produse utilizate

Ghidaj LM

Ghidaj LM

Ghidajul LM este principalul nostru produs, încorporând în premieră o parte din mişcarea de rulare lineară în utilizarea practică.

Şurub cu bile

Şurub cu bile

Şurubul cu bile este un şurub conducător cu eficienţă ridicată având bila în mişcare de rostogolire între axa şurubului şi piuliţă.


Rulment cu role multidirecţionale

Rulment cu role multidirecţionale

Inelul cu role multidirecţionale este un rulment cu role cu acurateţe la viteză mare de rotaţie, capabil de a purta sarcini în orice direcţie.

Accesorii de lubrifiere

Accesorii de lubrifiere

Este disponibil un set cu produse asociate lubrifierii pentru a păstra lubrifierea maşinilor la un nivel suficient.