Skip to Contents


Pagina principală > Informaţii despre produse > Aplicaţii în funcţie de industrie > Echipamente pentru producerea semiconductorilor şi LCD-urilor

Echipamente pentru producerea semiconductorilor şi LCD-urilor

ダイサー

 

Astăzi, echipamentele pentru producerea semiconductorilor şi panourilor LCD este esenţială pentru producerea unei mari varietăţi de aparatură electrică şi electronică, inclusiv computere, telefoane celulare şi televizoare cu ecran plat. Progresul acestor echipamente înseamnă îmbunătăţiri ale performanţelor PC-urilor şi ale funcţiilor telefoanelor mobile şi îmbogăţeşte vieţile oamenilor prin reducerea costului televizoarelor cu ecran plat. Produsele THK pot răspunde acestui tip de nevoie de tehnologie de vârf prin controlul mişcării.


Unităţi de şlefuire a marginilor din sticlă

Şuruburile cu bile compacte şi ghidajele LM cu colivie cu bile caracterizate prin mişcare foarte lină sunt utilizate pentru sisteme de producţie cu eficienţă ridicată pentru panouri LCD pentru sisteme de navigaţie rutieră şi instrumente mobile.

Echipament de transport al substratului de sticlă

Pentru a transfera substraturi din cristal de mari dimensiuni pe distanţe mari, rapid, este nevoie de viteză ridicată, acurateţe superbă şi capacitatea de a urmări chiar şi cele mai lungi curse. O combinaţie de ghidaje LM şi sisteme de antrenare lineară cu motor pot furniza aceste caracteristici.

Unităţi cu masă pentru testarea panourilor LCD

Pentru a testa caracteristicile electrice ale substraturilor panoului LCD, instrumentul de măsurare trebuie să poată poziţiona substraturile cu acurateţe pe o suprafaţă largă. Ghidajele LM şi şuruburile cu bile, prelucrate la un nivel ridicat de acurateţe, pot furniza acest control al urmăririi şi pot contribui la eficientizarea producţiei, chiar şi atunci când cresc substraturile.

Ferăstraie de decupare

Ferăstraiele de decupare taie şi separă fiecare cip de circuit integrat din caseta mai mare. Pentru a tăia cu precizie cipurile circuitelor integrate, se utilizează dispozitive de tăiere cu laser şi lame radiale foarte subţiri la capătul axelor care se rotesc cu mare viteză. Ghidajele LM şi şuruburile cu bile sunt utilizate în secţiunile de ghidare şi antrenare, care trebuie să acţioneze întotdeauna cu un nivel ridicat de acurateţe şi stabilitate. Tehnologiile THK ultra precise excelează în această tehnologie.

Produse utilizate

Ghidaj LM

Ghidaj LM

Ghidajul LM este principalul nostru produs, încorporând în premieră o parte din mişcarea de rulare lineară în utilizarea practică.

Şurub cu bile

Şurub cu bile

Şurubul cu bile este un şurub conducător cu eficienţă ridicată având bila în mişcare de rostogolire între axa şurubului şi piuliţă.


Accesorii de lubrifiere

Accesorii de lubrifiere

Este disponibil un set cu produse asociate lubrifierii pentru a păstra lubrifierea maşinilor la un nivel suficient.