Roboţi industriali

Roboţii sunt utilizaţi în diferite industrii pentru a poziţiona piesele foarte rapid şi cu acurateţe. Unii roboţi, fără a fi limitaţi la mişcări ortogonale, au ansambluri cu mai multe articulaţii permiţând simularea mişcărilor braţelor umane. Aceste secţiuni de articulare trebuie să aibă o acurateţe ridicată la oscilare şi rigiditate ridicată asigurând că opririle bruşte nu le scot din cursă, iar produsele unice THK sunt puternice şi suficient de mici pentru a răspunde acestor cereri.
Roboţi cu culisă închisă şi 5 articulaţii
Roboţii de poziţionare care provoacă limitele acceleraţiei şi deceleraţiei. Secţiunea de ghidare trebuie să aibă acurateţe şi rigiditate, iar structura de bază trebuie să prezinte atenuare excelentă în timpul opririlor. Rulmenţii cu role multidirecţionali sunt utilizaţi în secţiunea de oscilaţie pentru a realiza această rigiditate şi viteză.
Roboţi de sudură cu arc electric
Rulmenţii cu role multidirecţionali sunt utilizaţi în secţiunea de mişcare rotativă a articulaţiilor roboţilor de sudură cu arc electric pe o linie de producţie în fabrici. Deoarece rulmenţii cu role multidirecţionali nu sunt suficient de rigizi prin ei înşişi în direcţia fiecărei sarcini a mişcărilor radiale şi axiale, aceştia pot fi utilizaţi pentru a dezvolta articulaţiile compacte ale roboţilor.
Roboţi scalari
Roboţii scalari sunt utilizaţi pentru transportul şi poziţionarea pieselor în zone mici. Sistemele cu ghidaje LM sunt cruciale prin acurateţea ridicată în ceea ce priveşte mişcarea cursei şi rotaţia pe axa Z, în care viteza ridicată şi bătaia redusă sunt esenţiale.
Roboţi cu două braţe
Roboţii cu două braţe concepuţi pentru a simula mişcările braţelor umane trebuie să fie capabili să execute în mod repetat şi lin operaţii complicate. În plus, roboţii trebuie să fie rigizi şi să aibă răspunsuri cu viteză ridicată. Sistemele de mişcare lineară THK şi rulmenţii cu role multidirecţionali pot reduce dimensiunea roboţilor şi pot creşte rigiditatea şi viteza de operare a acestora.
Produse utilizate
Ghidaj LM
Ghidajul LM este principalul nostru produs, încorporând în premieră o parte din mişcarea de rulare lineară în utilizarea practică.
Rulment cu role multidirecţionale
Inelul cu role multidirecţionale este un rulment cu role cu acurateţe la viteză mare de rotaţie, capabil de a purta sarcini în orice direcţie.
Accesorii de lubrifiere
Este disponibil un set cu produse asociate lubrifierii pentru a păstra lubrifierea maşinilor la un nivel suficient.