Skip to Contents

Industria aerospaţială

航空機シート

 

Industria aerospaţială are nevoie de sisteme de performanţă ridicată în medii neobişnuite. Produsele THK dezvoltate pentru utilizare în vid şi alte medii de operare speciale sunt utilizate în producţia de echipamente necesare corpului navelor spaţiale şi până la mecanismele scaunelor din interiorul acestora. Diferitele probleme care apar în procesul unor astfel de dezvoltări tehnologice speciale pot fi rezolvate tot de către produsele THK.


Mecanisme culisante pentru scaune

Ghidajele LM model SR sunt utilizate la mecanismul de culisare a scaunelor unei aeronave de mici dimensiuni. Deoarece podelele aeronavei sunt făcute de obicei din plăci metalice, măsurarea erorilor legate de secţiunile de montare sunt obişnuite şi montarea poate fi un proces îndelungat. Deoarece modelul SR are caracteristici excelente de absorbţie a erorilor, poate fi montat direct pe podeaua aeronavei, reducând munca necesară pentru asamblare. În plus, ghidajul LM miniatural model RSR THK se mişcă lin şi fără joc şi este suficient de compact pentru utilizarea la suporturile pentru picioare ale scaunelor.

Produse utilizate

Ghidaj LM

Ghidaj LM

Ghidajul LM este principalul nostru produs, încorporând în premieră o parte din mişcarea de rulare lineară în utilizarea practică.

Şurub cu bile

Şurub cu bile

Şurubul cu bile este un şurub conducător cu eficienţă ridicată având bila în mişcare de rostogolire între axa şurubului şi piuliţă.