Skip to Contents

Alte industrii producătoare

Sistemele de mişcare lineară THK sunt utilizate şi în cazul dispozitivelor de procesare şi prelucrare, altele decât maşinile-unelte, roboţii industriali şi alte echipamente de producţie de ordin general. Putem furniza soluţii care să răspundă specificaţiilor pentru echipamente pentru orice aplicaţie specială.

Maşini de vopsit

O maşină de vopsit transferă material într-un rezervor de vopsea în timpul procesului de vopsire a materialului de prindere. În loc de a utiliza tacheţii convenţionali, se utilizează ghidaje LM model JR pentru ghidarea pe orizontală a mişcării materialului pentru a reduce jocul şi vibraţiile maşinii. Ghidajele LM cu colivie cu bile sunt utilizate şi pentru axa verticală pentru transferul materialului în rezervorul de vopsire.

Cioplitoare de piatră

Ghidajele LM cu colivie cu bile sunt utilizate la ghidajele axelor X, Y şi Z ale cioplitoarelor de piatră care taie pietre treptat cu ajutorul polizoarelor. Particulele de apă şi piatră în mişcare fac ca mediul de operare să fie dificil, dar cu lubrificatorul QZ şi racleta de contact laminată LaCS, ghidajele LM pot fi utilizate cu eficienţă chiar şi în aceste condiţii.

Maşini de procesare a polistirenului cu spumă pentru turnare

O maşină care procesează polistirenul cu spumă pentru turnare, ca înlocuitor pentru lemn. Ghidajele LM cu colivie cu bile model SHS sunt utilizate la ghidajul axelor X, Y şi Z ale maşinii de procesat, iar şuruburile cu bile cu rostogolire sunt utilizate în secţiunea de antrenare a acestor maşini. Cursa axei X a acestor maşini poate atinge 9050 mm. Când se utilizează modelul SHS, variaţiile de rostogolire ale maşinii sunt reduse, iar acurateţea conturului la turnare este îmbunătăţită. În plus lubrificatorul QZ permite funcţionare fără întreţinere pe termen lung şi sistem de conducte redus.

Produse utilizate

Ghidaj LM

Ghidaj LM

Ghidajul LM este principalul nostru produs, încorporând în premieră o parte din mişcarea de rulare lineară în utilizarea practică.

Şurub cu bile

Şurub cu bile

Şurubul cu bile este un şurub conducător cu eficienţă ridicată având bila în mişcare de rostogolire între axa şurubului şi piuliţă.


Rulment cu role multidirecţionale

Rulment cu role multidirecţionale

Inelul cu role multidirecţionale este un rulment cu role cu acurateţe la viteză mare de rotaţie, capabil de a purta sarcini în orice direcţie.

Bloc culisant

Bloc culisant

Blocul culisant este un ghidaj linear convenabil, configurat cu o culisă profilată cu presa şi şine profilate cu rolă.


Şină culisantă

Şină culisantă

Şina culisantă este un ghidaj linear de tip cu limitare şi preţ redus, produs din placă de oţel profilat pentru precizie prin rulare.

Bucşă lineară

Bucşă lineară

Bucşa lineară este un ghidaj linear utilizat în combinaţie cu un ax LM care are un ax cilindric.


Tachet

Tachet

Tachetul este un rulment compact cu un ax cu rigiditate mare şi un rulment cu ace încorporat.

Accesorii de lubrifiere

Accesorii de lubrifiere

Este disponibil un set cu produse asociate lubrifierii pentru a păstra lubrifierea maşinilor la un nivel suficient.