Skip to Contents

În industria divertismentului

Produsele THK sunt utilizate şi în domeniul divertismentului pentru a ajuta la captivarea şi distrarea audienţelor.

Aparat de jocuri tip curse auto

Aparat de jocuri tip curse auto

 

Emoţii intense, realiste şi fiori

Jocurile video moderne sunt mai realiste decât niciodată, permiţând jucătorilor să aibă senzaţia că se află în vehiculele de curse sau că participă efectiv la competiţiile sportive. Numărul în creştere al jocurilor include scaune pentru şoferi şi cabine care se înclină şi se deplasează odată cu acţiunea de pe ecran.

De exemplu, această maşină pentru jocuri auto dă jucătorului senzaţia că se află realmente la volanul unui autovehicul. Atât şoferul cât şi autovehiculul sunt înclinaţi sau rotiţi la dreapta sau la stânga pe măsură ce şoferul foloseşte direcţia, iar ghidajele LM, şuruburile cu bile şi bilele de cuplare THK sunt utilizate în mecanismul de rotaţie. Compacte şi rigide în acelaşi timp pentru forţe ridicate şi capabile de mişcare lină, produsele THK oferă jucătorilor senzaţia de conducere reală.


Produse utilizate

Ghidaj LM

Ghidaj LM

Ghidajele LM, primele dispozitive din lume care permit mişcare lineară cu contact prin rostogolire, sunt principalele produse ale THK.

Şurub cu bile

Şurub cu bile

Şuruburile noastre cu bile oferă mişcare de rostogolire între axul şurubului şi piuliţă, ceea ce le face să fie şuruburi cu avans foarte eficient.


Bila de cuplare

Bila de cuplare

Bilele de cuplare sunt lagăre de alunecare sferice cu un bolţ cu bilă care asigură funcţionare lină cu joc minim.