Skip to Contents

Наконечник тяги

Наконечник тяги — это самоустанавливающийся подшипник скольжения, расположенный на сферическом внутреннем кольце с высокой точностью и прочностью, сравнимой с прочностью стальных шариковых подшипников. Он обеспечивает очень плавное вращение и колебательное перемещение без зазора.

Техническая поддержка 

Наконечник тяги

 


Наконечник тяги с внутренней резьбой со смазкой

Наконечник тяги с внутренней резьбой со смазкой

 

Этот тип можно использовать с валами различного размера, начиная от 5 до 30 мм, , а также внедрять в различных конструкциях и процессах изготовления, чтобы обеспечить оптимальный выбор для различных применений.  Место для добавления смазочного материала расположено в шаровом держателе.

[Номер модели]
PHS


Наконечник тяги с внутренней резьбой без смазки

Наконечник тяги с внутренней резьбой без смазки

 

Для этого типа не требуется смазка. В нем используется самосмазывающаяся пластмасса, расположенная между стальным держателем и сферическим внутренним кольцом.

[Номер модели]
NHS-T


Наконечник тяги с наружной резьбой со смазкой

Наконечник тяги с наружной резьбой со смазкой

 

Этот тип доступен для валов размером от 5 до 30 мм с держателем с наружной резьбой для внутреннего сферического подшипника.  В конструкции имеется место смазки в шаровом держателе для добавления смазочного вещества.

[Номер модели]
POS


Наконечник тяги с наружной резьбой без смазки

Наконечник тяги с наружной резьбой без смазки

 

Благодаря материалам, используемым в конструкции, этой модели также не требуется смазка.

[Номер модели]
NOS-T


Сферический подшипник со смазкой

Сферический подшипник со смазкой

 

Эти типы можно использовать для валов диаметром от 5 до 30 мм, изготовленных из различного материала, что позволяет получить идеальное решение.  Смазочные материалы можно вводить через специальные конструкции во внешнем кольце для смазки поверхности подшипников скольжения.

[Номер модели]
PB


×
Нужна дополнительная информация?
Пожалуйста свяжитесь с нами!